Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel, bestückt

Art.Nr. 7368399 | EAN 4012195802624

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose mit Bodenbelagaussparung für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 20 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 V V 15 mm 7368399
1 Stück 573,50 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel, bestückt
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel, bestückt

Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel, bestückt

Art.Nr. 7368399

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Ausführung quadratisch
Einbautiefe 110 mm
Fußbodenhöhe 110 - 130 mm
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nivellierbereich 110 - 130 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4303

Abmessungen

Breite Außenmaß 125 mm
Breite Einbaumaß 125 mm
Länge Außenmaß 125 mm
Länge Einbaumaß 125 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UDHOME2 V V / 7368399, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

UDHOME Bodensteckdose und Bodentank, 3.45MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

2 Produkte