Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel

Art.Nr. 7408850 | EAN 4012196459278

  • Schutzart IP 20
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10

Klappdeckel mit Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2 Ni 7408850
1 Stück 159,75 € Preis / 1 Stück
Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel
Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel

Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel

Art.Nr. 7408850

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vernickelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GES R2 Ni / 7408850
Download
Downloads

Datenblatt

GES R2 Ni / 7408850, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlusseinheit, rund aus Zinkdruckguss GES R2, GES R2T und GES R2B, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Erweitertes Datenblatt GES R2 Ni, 0.06MB, pdf
Download
Erweitertes Datenblatt GES R2 Cu, 0.06MB, pdf
Download
Erweitertes Datenblatt GES R2 Cr, 0.06MB, pdf
Download
Erweitertes Datenblatt GES R2 CuZn, 0.06MB, pdf
Download

Zubehör

3 Produkte