Installationsdose 1+1 leer

Art.Nr. 7408838 | EAN 4012196460663

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT R2 1-1 graphitschwarz; RAL 9011 7408838
1 Stück 53,50 € Preis / 1 Stück
Installationsdose 1+1 leer
Installationsdose 1+1 leer

Installationsdose 1+1 leer

Art.Nr. 7408838

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Außendurchmesser 131 mm
Einbaudurchmesser 122
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Zugentlastungen 1
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Deckelausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbautiefe 85 mm
Geräteart Rastermaß 45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MT R2 1-1 / 7408838
Download
Downloads

Datenblatt

MT R2 1-1 / 7408838, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen