Schutzarten nach IP und IK für Geräteeinbaueinheiten
IP im genutzten Zustand | IP im ungenutzten Zustand | IK | |||
Kunststoff Kunststoff GES | 20 | 40 | 08 | ||
Edelstahl GESM | 20 | 40 | 08 | ||
Metall GRAF9 | 20 | 45 | 10 | ||
Kassetten Schnurauslass RKS | 20 | 40 | 08 | ||
Kassetten Tubus RKF | 20 | 44 | 08 | ||
Kassette blind | 20 | 44 | 08 | ||
UDHOME | 20 | 40 | 10 | ||
UDHOME Tubus | 20 | 45 | 10 | ||
GES R2 | 20 | 66 | 08 | ||
Trockenpflege
Als trocken gepflegt gelten hauptsächlich textile Bodenbeläge, die durch Absaugen des Schmutzes flüssigkeitslos oder flüssigkeitsarm gereinigt werden. Wird eine Reinigungslösung verwendet, muss sie so gering dosiert sein, dass es nicht zu einer Lachenbildung oder Durchnässung des Bodenbelags kommen kann.
Feuchtpflege
Glatte Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, versiegelte Holzböden oder polierte Steinböden erfüllen die Voraussetzungen zur Feuchtpflege. Das Gebäudereinigungshandwerk definiert diese Pflegeart als staubbindendes Wischen mit nebelfeuchten oder präparierten Reinigungstextilien.
Nasspflege
Die Nasspflege kommt vor allem bei Steinbelägen, Fliesen, Keramikböden, Linoleum und PVC zum Einsatz. Diese Reinigungsmethode entfernt besonders hartnäckige und fest haftende Verschmutzungen.
Im ersten Arbeitsgang wird mit Reinigungstextilien so viel Reinigungsflüssigkeit aufgetragen, dass sich auch stark haftende Verschmutzungen aufweichen und ablösen lassen. Im zweiten Arbeitsgang wird die übrige Flüssigkeit zusammen mit dem Schmutz mit Reinigungstextilien aufgewischt.