Kabelvolumen

Kabelvolumen ermitteln

Kabel Schemazeichnung
Kabeldurchmesser und Platzbedarf; 1 = Durchmesser in mm, 2 = Platzbedarf in cm²

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der benötigten Kanalgröße eines Unterflur-Systems ist das Kabelvolumen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir auf dieser Doppelseite Durchmesser und Platzbedarf der wichtigsten Kabeltypen aufgelistet. Wichtig: Bei den Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die von Hersteller zu Hersteller variieren können. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.

Berechnung mit der Formel (2r)²

Der Platzbedarf der Kabel im UFS-Kanal mit Leerräumen

Da die Kabel nie ganz eng beieinander und absolut parallel liegen, reicht es nicht, bei der Berechnung des Volumens nur den Kabeldurchmesser zugrunde zu legen. Eine realistische Bemessungsgrundlage liefert die Formel (2r)². Dieser Wert spiegelt den realistischen Platzbedarf inklusive der Zwischenräume wider.

Kabelvolumen Tabelle

Isolierte Starkstromleitungen

Typ

Durch-
messer 
mm

Nutzquer-
schnitt 
cm²

1 x 4

6,5

0,42

1 x 6

7

0,49

1 x 10

8

0,64

1 x 16

9,5

0,9

1 x 25

12,5

1,56

3 x 1,5

8,5

0,72

3 x 2,5

9,5

0,9

3 x 4

11

1,21

4 x 1,5

9

0,81

4 x 2,5

10,5

1,1

4 x 4

12,5

1,56

4 x 6

13,5

1,82

4 x 10

16,5

2,72

4 x 16

19

3,61

4 x 25

23,5

5,52

4 x 35

26

6,76

5 x 1,5

9,5

0,9

5 x 2,5

11

1,21

5 x 4

13,5

1,82

5 x 6

14,5

2,1

5 x 10

18

3,24

5 x 16

21,5

4,62

5 x 25

26

6,76

7 x 1,5

10,5

1,1

7 x 2,5

13

1,69