Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm

Art.Nr. 7429164

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum normgerechten unterseitigen Verschluss von Montageträgern für Modul 45 und Geräteträger FLF. L = 147 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SG3 147 mm 7429164
1 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm
Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm

Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm

Art.Nr. 7429164

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 147 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen