Montageset - MS3 GB3

Art.Nr. 7407654 | EAN 4012195112662

Zum Einbau von 9 Einzel-Installationsgeräten in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose. Mit 3 Gerätebechern Typ GB3 und allen zur Montage notwendigen Teilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS3 GB3 7407654
1 Stück 84,15 € Preis / 1 Stück
Montageset - MS3 GB3
Montageset - MS3 GB3

Montageset - MS3 GB3

Art.Nr. 7407654

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen