Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7429139

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Einbau von bis zu 4 Installationsgeräten der Bauart Modul 45 in Einbaueinheiten. Einbau anstelle eines Gerätebechers GB3. Der Modulträger ist nach unten durch zwei Schutzgehäuse in der Teilung 3+1 oder 2+2 verschlossen. Im Lieferumfang sind 2 Zugentlastungen und ein Trennsteg enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MT4 45 2-2 7429139
1 Stück 12,10 € Preis / 1 Stück
Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm
Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7429139

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Typ des Einbausystems MT4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen