Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung klein

Art.Nr. 7407328

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecher "leer", mit zwei Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen. Mit einseitiger Bodenlochung für die Zuführung von Anschlussleitungen an Datenanschlussdosen. Geeignet für den Einbau von bis zu drei Standard- oder bis zu vier Modul-45®-Installationsgeräten in Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB3 1 208 mm 76 mm 36 mm 7407328
1 Stück 11,35 € Preis / 1 Stück
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung klein
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung klein

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung klein

Art.Nr. 7407328

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der Zugentlastungen 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 208 mm
Breite 76 mm
Tiefe 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen