Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung groß

Art.Nr. 7407332

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecher "leer", mit zwei Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen. Mit großer Bodenlochung für die Zuführung von Anschlussleitungen an Datenanschlussdosen. Geeignet für den Einbau von bis zu drei Standard- oder bis zu vier Modul45®-Installationsgeräten in Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB3 BL 208 mm 76 mm 36 mm 7407332
1 Stück 12,95 € Preis / 1 Stück
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung groß
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung groß

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung groß

Art.Nr. 7407332

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der Zugentlastungen 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 208 mm
Breite 76 mm
Tiefe 36 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen