Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7407224

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecher "leer", mit zwei Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen. Geeignet für den Einbau von bis zu zwei Standard- oder bis zu drei Modul-45®-Installationsgeräten in Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB2 165 mm 76 mm 36 mm 7407224
1 Stück 8,05 € Preis / 1 Stück
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7407224

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Zugentlastungen 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Nivellierbereich '' mm
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 165 mm
Breite 76 mm
Höhe '' mm
Tiefe 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen