Beschriftungsfeld - BF 1

Art.Nr. 7407052

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Beschriftungsfeld zum Einbau in Gerätebecher-Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BF 1 '' '' mm 7407052
1 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
Beschriftungsfeld - BF 1
Beschriftungsfeld - BF 1

Beschriftungsfeld - BF 1

Art.Nr. 7407052

Technische Daten

Breite Außenmaß '' mm
Breite Einbaumaß '' mm
Länge Außenmaß '' mm
Länge Einbaumaß '' mm
Außendurchmesser '' mm
Einbaudurchmesser ''
Anwendung ''
Anzahl der einbaubaren Geräte ''
Anzahl der Einführungen ''
Anzahl der Einheiten ''
Anzahl der Gerätebecher ''
Anzahl der Leitungsauslässe ''
Anzahl der Zugentlastungen ''
Ausführung ''
Ausführung Leitungsauslass ''
Ausschnittsmaß '' mm
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagdicke '' mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenpflege ''
Deckelausführung ''
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbautiefe '' mm
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe '' mm
Fußbodenhöhe '' mm
Geräteart ''
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ''
Geeignet für Nasspflege ''
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Installationstechnik ''
Kassettenhöhe '' mm
Materialstärke '' mm
Mindestestrichhöhe ''
Mit Anschlussraum ''
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten ''
Nivellierbereich '' mm
Oberfläche ''
Rahmenausführung ''
Schwerlastausführung nein
Tiefe der Bodenbelagsaussparung '' mm
Tiefe '' mm
Typ des Einbausystems ''
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß a '' mm
Maß h '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen