Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407360 | EAN 4012195111542

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach-Steckdose der Bauart Modul 45. L = 147 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB3 P3 graphitschwarz; RAL 9011 7407360
10 Stück 3,65 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407360

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart Rastermaß 45
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 147 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen