Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Art.Nr. 7407336

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte zur Blindabdeckung. L = 147 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB3 P01 graphitschwarz; RAL 9011 7407336
10 Stück 3,30 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Art.Nr. 7407336

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 147 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen