Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7407300

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragering (EKR-Version). L = 82,5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB2 P1 graphitschwarz; RAL 9011 7407300
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7407300

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 82,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen