Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407264

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1-fach Steckdose der Bauart Modul 45. L = 61 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB23 P3 graphitschwarz; RAL 9011 7407264
10 Stück 1,75 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407264

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart Rastermaß 45
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 61 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen