Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407312 | EAN 4012195111351

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach Steckdose der Bauart Modul 45.
L = 165 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB2 P3 graphitschwarz; RAL 9011 7407312
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407312

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart Rastermaß 45
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 165 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen