Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Art.Nr. 7407272

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) mit 60-mm-Schraubbefestigungsspur für 1 Installationsgerät mit Tragering (EKR-Version). Einbauöffnung 47 x 47 mm. L = 104 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GB23 P5 graphitschwarz; RAL 9011 7407272
10 Stück 2,40 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Art.Nr. 7407272

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen