Abdeckplatte Telitank T12L, blind

Art.Nr. 7408108

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte "blind", passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T12L P01S 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408108
1 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T12L, blind
Abdeckplatte Telitank T12L, blind

Abdeckplatte Telitank T12L, blind

Art.Nr. 7408108

Technische Daten

Anwendung ''
Anzahl der einbaubaren Geräte ''
Anzahl der einfachen Öffnungen ''
Anzahl der zweifachen Öffnungen ''
Anzahl der dreifachen Öffnungen ''
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen ''
Anzahl der quadratischen Öffnungen ''
Anzahl der runden Öffnungen ''
Anzahl der ovalen Öffnungen ''
Befestigungsart ''
Beschriftungsfeld ''
Blinddeckel ''
Geeignet für Beschriftungsfeld ''
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ''
Geräteart ''
Installationstechnik ''
Teilung im UT3 ''
Teilung im UT4 ''
Zugentlastungsmöglichkeit ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 71 mm
Höhe '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Zertifikate