Kanaltrennsteg

Art.Nr. 7404824

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
AIK 6TW 70 2400 mm 65 mm 7404824
2,4 m 13,45 € Preis / 1 m
Kanaltrennsteg
Kanaltrennsteg

Kanaltrennsteg

Art.Nr. 7404824

Technische Daten

Kanalhöhe 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 70 mm
Maß h 65 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen