Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID168417
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Nutz-
quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKU 20070 2400 mm 200 mm 70 mm 132 cm² 7404708
2,4 m 71,20 € Preis / 1 m
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 7404708

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite 200 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 132 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 200 mm
Höhe 70 mm
Maß b 84 mm
Maß B 200 mm
Maß h 40 mm
AIKU 25070 2400 mm 250 mm 70 mm 155 cm² 7404716
2,4 m 73,00 € Preis / 1 m
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 7404716

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 155 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 250 mm
Höhe 70 mm
Maß b 107 mm
Maß B 250 mm
Maß h 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKU 20070 / 7404708, 0.16MB, pdf
Download
AIKU 25070 / 7404716, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen