Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Parent Art.Nr. cxmOID168503
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteanschlussdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF DAT 15040 800 mm 150 mm 7404956
1 Stück 65,45 € Preis / 1 Stück
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Art.Nr. 7404956

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 1
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung quadratisch
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 187 mm
Maß h 37 mm
AIKF DAT 25040 800 mm 250 mm 7404964
1 Stück 86,30 € Preis / 1 Stück
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Art.Nr. 7404964

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 1
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung quadratisch
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF DAT 15040 / 7404956, 0.10MB, pdf
Download
AIKF DAT 25040 / 7404964, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen