Blinddeckel T-Abzweig

Parent Art.Nr. cxmOID168474
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigkanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist der Typbezeichnung zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF D 15040T150 800 mm 150 mm 7404914
1 Stück 136,80 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel T-Abzweig
Blinddeckel T-Abzweig

Blinddeckel T-Abzweig

Art.Nr. 7404914

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß a 150 mm
Maß b 187 mm
Maß h 37 mm
AIKF D 25040T150 800 mm 250 mm 7404936
1 Stück 154,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel T-Abzweig
Blinddeckel T-Abzweig

Blinddeckel T-Abzweig

Art.Nr. 7404936

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß a 150 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
AIKF D 25040T250 800 mm 250 mm 7404940
1 Stück 154,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel T-Abzweig
Blinddeckel T-Abzweig

Blinddeckel T-Abzweig

Art.Nr. 7404940

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß a 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF D 15040T150 / 7404914, 0.10MB, pdf
Download
AIKF D 25040T150 / 7404936, 0.09MB, pdf
Download
AIKF D 25040T250 / 7404940, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen