Blinddeckel Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID168454
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF IEA 15040 800 mm 150 mm 7404996
1 Stück 198,75 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Inneneck
Blinddeckel Inneneck

Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7404996

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Inneneck
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 187 mm
Maß h 37 mm
AIKF IEA 20070 800 mm 200 mm 7405004
1 Stück 262,50 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Inneneck
Blinddeckel Inneneck

Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7405004

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Inneneck
Kanalbreite 200 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
AIKF IEA 25040 800 mm 250 mm 7405008
1 Stück 255,50 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Inneneck
Blinddeckel Inneneck

Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7405008

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Inneneck
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
AIKF IAE 25070 800 mm 250 mm 7404992
1 Stück 305,20 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Inneneck
Blinddeckel Inneneck

Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7404992

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Inneneck
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 316 mm
Maß h 67 mm
AIKF IEA 35075 800 mm 350 mm 7405012
1 Stück 390,30 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Inneneck
Blinddeckel Inneneck

Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7405012

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Inneneck
Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 75 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 350 mm
Maß b 421 mm
Maß h 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF IEA 15040 / 7404996, 0.10MB, pdf
Download
AIKF IEA 20070 / 7405004, 0.08MB, pdf
Download
AIKF IEA 25040 / 7405008, 0.08MB, pdf
Download
AIKF IAE 25070 / 7404992, 0.08MB, pdf
Download
AIKF IEA 35075 / 7405012, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen