Blinddeckel Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID168464
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF AEA 15040 800 mm 150 mm 7404886
1 Stück 191,10 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Außeneck
Blinddeckel Außeneck

Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404886

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Ausseneck
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 187 mm
Maß h 37 mm
AIKF AEA 20070 800 mm 200 mm 7404894
1 Stück 252,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Außeneck
Blinddeckel Außeneck

Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404894

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Ausseneck
Kanalbreite 200 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
AIKF AEA 25040 800 mm 250 mm 7404898
1 Stück 245,65 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Außeneck
Blinddeckel Außeneck

Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404898

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Ausseneck
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
AIKF AEA 25070 800 mm 250 mm 7404902
1 Stück 293,45 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Außeneck
Blinddeckel Außeneck

Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404902

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Ausseneck
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 316 mm
Maß h 67 mm
AIKF AEA 35075 800 mm 350 mm 7404906
1 Stück 375,25 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Außeneck
Blinddeckel Außeneck

Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404906

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Ausseneck
Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 75 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 350 mm
Maß b 421 mm
Maß h 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF AEA 15040 / 7404886, 0.09MB, pdf
Download