Aufflur-Abzweigkanal

Parent Art.Nr. cxmOID168424
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abzweig-Aufflur-Installationskanal-Unterteil für Blind-/Montagedeckel mit beidseitiger Abschrägung, zur Montage frei auf dem Fußboden, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Nutz-
quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKA U 15040 2400 mm 150 mm 40 mm 45 cm² 7404874
2,4 m 64,10 € Preis / 1 m
Aufflur-Abzweigkanal
Aufflur-Abzweigkanal

Aufflur-Abzweigkanal

Art.Nr. 7404874

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel beidseitig abgeschrägt
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 45 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 150 mm
Höhe 40 mm
Maß b 57 mm
Maß B 150 mm
Maß h 40 mm
AIKA U 25040 2400 mm 250 mm 40 mm 81 cm² 7404882
2,4 m 72,60 € Preis / 1 m
Aufflur-Abzweigkanal
Aufflur-Abzweigkanal

Aufflur-Abzweigkanal

Art.Nr. 7404882

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel beidseitig abgeschrägt
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 81 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 250 mm
Höhe 40 mm
Maß b 107 mm
Maß B 250 mm
Maß h 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKA U 15040 / 7404874, 0.15MB, pdf
Download
AIKA U 25040 / 7404882, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

3 Produkte