Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Parent Art.Nr. cxmOID168498
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteanschlussdeckel für Abzweigkanalunterteil AIKA/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKA DAT 15040 800 mm 150 mm 7404852
1 Stück 85,70 € Preis / 1 Stück
Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal
Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Art.Nr. 7404852

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung quadratisch
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 224 mm
Maß h 37 mm
AIKA DAT 25040 800 mm 250 mm 7404860
1 Stück 105,90 € Preis / 1 Stück
Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal
Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Art.Nr. 7404860

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung quadratisch
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 324 mm
Maß h 37 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKA DAT 15040 / 7404852, 0.10MB, pdf
Download
AIKA DAT 25040 / 7404860, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen