Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Parent Art.Nr. cxmOID168484
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel für Abzweigkanal AIKA/U zur Anpassung an die Ausstanzung des Blinddeckels AIKF/D-T inkl. 6 Befestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKA AD 15040 800 mm 150 mm 7404828
1 Stück 83,05 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück
Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Art.Nr. 7404828

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 224 mm
Maß h 37 mm
AIKA AD 25040 800 mm 250 mm 7404836
1 Stück 102,65 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück
Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Art.Nr. 7404836

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion sonstige
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 324 mm
Maß h 37 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKA AD 15040 / 7404828, 0.09MB, pdf
Download
AIKA AD 25040 / 7404836, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen