Blinddeckel Abzweigkanal

Parent Art.Nr. cxmOID168447
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufflur-Abzweigkanals AIK/A, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
AIKA D 15040 800 mm 150 mm 7404840
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Abzweigkanal
Blinddeckel Abzweigkanal

Blinddeckel Abzweigkanal

Art.Nr. 7404840

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion Abzweig
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 224 mm
Maß h 37 mm
AIKA D 25040 800 mm 250 mm 7404848
1 Stück 90,20 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Abzweigkanal
Blinddeckel Abzweigkanal

Blinddeckel Abzweigkanal

Art.Nr. 7404848

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion Abzweig
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 324 mm
Maß h 37 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen