Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke Parex

Parent Art.Nr. cxmOID20081
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Blitzstrom geprüft
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • INMETRO Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche, Brasilien, Zulassungsstelle: DNV

• Ex-Zertifizierung nach ATEX
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2G Ex d IIC T6 Gb
• Ex-Zertifizierung nach IECEx und DNV
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: Ex d IIC T6 Gb
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• inkl. Anschlusskabel 25 mm² Cu, hochflexibel, mit Kabelschuh, Schraube (M10), Mutter
und Federring


Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z.B. in kathodisch korrosionsgeschützen (KKS)Anlagen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Impuls-
strom
(10/350)
Nennableit-
stoßstrom
(8/20)
Schutz-
pegel
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
480 350 100 kA 100 kA < 3,0 kV 5240069
1 Stück 215,25 € Preis / 1 Stück
Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke Parex
Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke Parex

Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke Parex

Art.Nr. 5240069

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Ansprechzeit < 100 ns
Ansprechspannung 1 kV
Anschlusskabellänge 0,35 m
Explosionsgeprüfte Ausführung ja
Impulsstrom (10/350) 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 100 kA
Schutzpegel < 3,0 kV
Temperaturbereich -20 - +50 °C
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

480 350 / 5240069, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen