PV Überspannungsschutz V20, 600V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5094576

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
V20-C 3PHFS-600 IP20 5094576
1 Stück 260,30 € Preis / 1 Stück
PV Überspannungsschutz V20, 600V DC mit Fernsignalisierung
PV Überspannungsschutz V20, 600V DC mit Fernsignalisierung

PV Überspannungsschutz V20, 600V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5094576

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Schutzart IP20

Abmessungen

Baugröße 4 TE
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf