PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC

Art.Nr. 5094608

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
V20-C 3-PH-1000 IP20 5094608
1 Stück 218,90 € Preis / 1 Stück
PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC
PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC

PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC

Art.Nr. 5094608

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Schutzart IP20

Abmessungen

Baugröße 3 TE
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Zertifikate