PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5094574

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C 3PHFS-1000 '' V '' IP20 5094574
1 Stück 281,40 € Preis / 1 Stück
PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC mit Fernsignalisierung
PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC mit Fernsignalisierung

PV Überspannungsschutz V20, 1000V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5094574

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
SPD nach UL 1449 ''
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) '' V
Höchste Dauerspannung AC '' V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) '' kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) '' A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) '' kA
Impulsstrom (10/350) [gesamt] '' kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] '' kA
Schutzpegel [L-N] '' kV
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] '' kV
Restspannung [L-N] @ 1 kA '' kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA '' kV
Max. netzseitiger Überstromschutz ''
Kurzschlussfestigkeit bei max.netzseitigem Überstromschutz ''
Betriebstemperaturbereich '' °C
Schutzart IP20
Zulassungen ''
FM-Kontakte ''
Schaltleistung AC ''
Schaltleistung DC ''
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen '' mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen '' AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) '' mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) '' mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) '' AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) '' AWG
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min '' V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s '' V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 120 min '' V
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms '' V
TOV-Spannung [L-PEN] - withstand mode - 5 s '' V
TOV-Spannung [L-PEN] - withstand mode - 120 min '' V

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Einbaumaße (LxBxH) '' mm
Baugröße 4 TE
Mindestabstand '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate