PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5093625 | EAN 4012195709022

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

V50 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-B+C 3PHFS600 IP20 5093625
1 Stück 450,95 € Preis / 1 Stück
PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung
PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung

PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5093625

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Schutzart IP20
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V50-B+C 3PHFS600 / 5093625, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate