PV Kombiableiter V25, 900V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5097448 | EAN 4012195709121

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

V25 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 KV und Uoc max = 900V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V25-B+C 3PHFS900 IP20 5097448
1 Stück 451,75 € Preis / 1 Stück
PV Kombiableiter V25, 900V DC mit Fernsignalisierung
PV Kombiableiter V25, 900V DC mit Fernsignalisierung

PV Kombiableiter V25, 900V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5097448

Datenblatt, 0.43MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Schutzart IP20
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V25-B+C 3PHFS900 / 5097448, 0.43MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate