Photovoltaikgehäuse mit Anschlussklemmen, unbestückt

Art.Nr. 5088573

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 auf 1
  • Installation electrotechnical expertise

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 3 separaten MPP-Tracker, unbestückt

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• pro Schutzgerät sind 6 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
• unbestückt, Oberteile separat bestellen
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-BCPV U K 333 IP65 5088573
1 Stück 613,70 € Preis / 1 Stück
Photovoltaikgehäuse mit Anschlussklemmen, unbestückt
Photovoltaikgehäuse mit Anschlussklemmen, unbestückt

Photovoltaikgehäuse mit Anschlussklemmen, unbestückt

Art.Nr. 5088573

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

Schutzart IP65
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VG-BCPV U K 333 / 5088573, 0.29MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download