Photovoltaikgehäuse Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

Art.Nr. 5088564

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Systemlösung Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-BC900S1 IP66 5088564
1 Stück 374,30 € Preis / 1 Stück
Photovoltaikgehäuse Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
Photovoltaikgehäuse Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

Photovoltaikgehäuse Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

Art.Nr. 5088564

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Schutzart IP66

Abmessungen

Baugröße sonstige
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download