PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung

Art.Nr. 5096647

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 auf 1
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

V 20-C/3-PH-Y: Unterteil für Photovoltaikanlagen bis Uoc=1000V (Y-Schaltung) • Passend zu V 25-B+C Oberteilen Typ 1+2 Kombiableiter • Passend zu V 20-C Oberteilen Typ 2 Überspannungsableitern • Schutzbeschaltung gegen Quer- u. Längsspannungen • Y-Schutzschaltung • niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-440) • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-385) • niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC mit V50-B+C/0-280) • Gekennzeichnete Anschlüsse Anwendung: In Photovoltaikanlagen zwischen PH-Modulen und Wechselrichter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C U-3PH-Y '' V '' IP20 5096647
1 Stück 35,40 € Preis / 1 Stück
PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung
PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung

PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung

Art.Nr. 5096647

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 ''
SPD nach IEC 61643-11 ''
SPD nach UL 1449 ''
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) '' V
Höchste Dauerspannung AC '' V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) '' kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) '' A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) '' kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) '' kA
Impulsstrom (10/350) [gesamt] '' kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] '' kA
Schutzpegel [L-N] '' kV
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] '' kV
Restspannung [L-N] @ 1 kA '' kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA '' kV
Max. netzseitiger Überstromschutz ''
Kurzschlussfestigkeit bei max.netzseitigem Überstromschutz ''
Betriebstemperaturbereich '' °C
Schutzart IP20
Zulassungen ''
FM-Kontakte ''
Schaltleistung AC ''
Schaltleistung DC ''
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen '' mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen '' AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) '' mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) '' mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) '' AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) '' AWG
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min '' V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s '' V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 120 min '' V
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms '' V
TOV-Spannung [L-PEN] - withstand mode - 5 s '' V
TOV-Spannung [L-PEN] - withstand mode - 120 min '' V

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Einbaumaße (LxBxH) '' mm
Baugröße ''
Mindestabstand '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download