PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5096646

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 auf 1
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Fernsignalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

V 20-C/U-3-PH-Y-FS: Unterteil für Photovoltaikanlagen bis Uoc=1000V (Y-Schaltung) • Passend zu V50- und V25-B+C Oberteilen Typ 1+2 Kombiableiter • Passend zu V20-C Oberteilen Typ 2 Überspannungsableitern • Schutzbeschaltung gegen Quer- u. Längsspannungen • Y-Schutzschaltung • niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-440) • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-385) • niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC mit V50-B+C/0-280) • -FS mit Fernsignalisierung, potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung • Gekennzeichnete Anschlüsse Anwendung: In Photovoltaikanlagen zwischen PH-Modulen und Wechselrichter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C U-3PH-Y-FS IP20 5096646
1 Stück 98,00 € Preis / 1 Stück
PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung mit Fernsignalisierung
PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung mit Fernsignalisierung

PV-Unterteil, 3-polig in Y-Schaltung mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5096646

Anschlussmöglichkeiten

Schutzart IP20
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download