PV Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2

Art.Nr. 5099708 | EAN 4012195708933

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

V 20-C/...PV: SurgeController Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anlagen

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 1000V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C 0-500PV IP20 5099708
1 Stück 63,75 € Preis / 1 Stück
PV Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2
PV Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2

PV Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2

Art.Nr. 5099708

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Schutzart IP20
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V20-C 0-500PV / 5099708, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate