Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft

Art.Nr. 5098432 | EAN 4012195848523

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen

MDP-4 D...-EX : Blitzbarriere für eigensichere Messkreise

• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MDP-4 D-24-EX 20 V 28 V 4 Klemme 5098432
1 Stück 149,30 € Preis / 1 Stück
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft

Art.Nr. 5098432

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Anzahl Pole 4
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Hutschiene
EX-Zulassung II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 2 kA
Frequenzbereich 0-100 MHz
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 20 V
Höchste Dauerspannung DC 28 V
Isolationswiderstand >100 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) < 40 pF
LPZ 0→3
Nennspannung 24 V
Nennlaststrom 0,58 A
Nennlaststrom AC 0,4 A
Nennlaststrom DC 0,58 A
Montageart Hutschiene
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader < 55 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Serienwiderstand pro Ader 2,35 Ω ± 5 %
Signalisierung am Gerät keine
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Zulassungen UL
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MDP-4 D-24-EX / 5098432
Download
Downloads

Datenblatt

MDP-4 D-24-EX / 5098432, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
MDP- und FDB-Blitzbarrieren, 1.83MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

1 Produkte