MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Art.Nr. 5098382

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche

Petrol field protector FDB für eigensichere Messkreise und Bussysteme

• Anschlusstechnik metrisch
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• leichte Montage an Feldgeräten
• vernachlässigbare Eigenkapazität und Induktivität
• Edelstahl Gehäuse mit druckfester Kapselung
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)

Anwendung: Durchflusssensoren, Temperatursensoren

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
FDB-3 24-M 22 V 32 V 3 3-polig; metrisch 5098382
1 Stück 126,90 € Preis / 1 Stück
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Art.Nr. 5098382

Technische Daten

Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Ausführung 3-polig; metrisch
Anzahl Pole 3
Erdung über: Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung ja
EX-Zulassung II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Fernmeldekontakt nein
Gehäusewerkstoff V2A
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Höchste Dauerspannung AC 22 V
Höchste Dauerspannung DC 32 V
Kapazität (Ader-Ader) < 17 pF
Kapazität (Ader-Erde) < 26 pF
LPZ 1→3
Montage Eingang / Ausgang M20 x 1,5 Außengewinde
Montage Feld- / Geräteseite: Anschlussleitung 1,5mm² Länge ~ 250mm
Montageart schraubbar
Prüfnorm IEC 61643-21
Schutzart IP65/67
Schutzpegel Ader - Ader <80 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät keine
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -20 - +70 °C
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FDB-3 24-M / 5098382
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
MDP- und FDB-Blitzbarrieren, 1.83MB, pdf