MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Art.Nr. 5098392 | EAN 4012195683391

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche

Petrol field protector FDB für eigensichere Messkreise und Bussysteme

• Anschlusstechnik NPT
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• leichte Montage an Feldgeräten
• vernachlässigbare Eigenkapazität und Induktivität
• Edelstahl Gehäuse mit druckfester Kapselung
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)

Anwendung: Durchflusssensoren, Temperatursensoren

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FDB-3 24-N 22 V 32 V 3 3-polig; NPT 5098392
1 Stück 132,00 € Preis / 1 Stück
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Art.Nr. 5098392

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Ausführung 3-polig; NPT
Anzahl Pole 3
Erdung über: Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung ja
EX-Zulassung II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Fernmeldekontakt nein
Gehäusewerkstoff V2A
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Höchste Dauerspannung AC 22 V
Höchste Dauerspannung DC 32 V
Kapazität (Ader-Ader) < 17 pF
Kapazität (Ader-Erde) < 26 pF
LPZ 1→3
Montage Eingang / Ausgang 1/2" NPT
Montage Feld- / Geräteseite: Anschlussleitung 1,5mm² Länge ~ 250mm
Montageart schraubbar
Prüfnorm IEC 61643-21
Schutzart IP65/67
Schutzpegel Ader - Ader <80 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät keine
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -20 - +70 °C
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FDB-3 24-N / 5098392
Download
Downloads

Datenblatt

FDB-3 24-N / 5098392, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
MDP- und FDB-Blitzbarrieren, 1.83MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen