Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Art.Nr. 5081800 | EAN 4012195614364

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Power over Ethernet
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Channel Performance nach amerikanischem Standard EIA/TIA
  • Channel Performance nach ISO / IEC 11801
  • Installation electrotechnical expertise

Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Schutzklasse: Feinschutz
• hochwertige RJ45-Buchsen
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über Hutschiene oder Anschlusskabel
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit (Klasse EA) bzw. CAT6A
• schnelle Installation durch steckbare Ausführung
• inkl. Hutschienen-Befestigungsset und Erdungskabel

Anwendungsbeispiel: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, ISDN S0-Schnittstellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ND-CAT6A/EA 41 V 58 V 8 Feinschutz, 8 Adern + Schirm RJ45 8(8) 5081800
1 Stück 163,50 € Preis / 1 Stück
Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)
Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Art.Nr. 5081800

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Ausführung Feinschutz, 8 Adern + Schirm
Anzahl Pole 8
Channel performance ISO/IEC Class EA
Channel performance Ansi/EA CAT 6A
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Anschlussleitung / Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 7 kA
Frequenzbereich >500 MHz
Höchste Dauerspannung AC 41 V
Höchste Dauerspannung DC 58 V
LPZ 1→3
Nennlaststrom 1 A
Montageart Connector/Kabeladapter
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP10
Schutzpegel Ader - Ader <120 V
Schutzpegel Ader - Erde <700 V
Stecksystem RJ45 8(8)
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 2 kV / 1 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ND-CAT6A/EA / 5081800
Download
Downloads

Datenblatt

ND-CAT6A/EA / 5081800, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download