LSA Montagewanne

Art.Nr. 5084036 | EAN 4012195525554

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation

LSA-M: Montagewanne für 5 Anschluss- oder Trennleisten. Rastermaß 22,5 mm.
Tiefe: 22 mm; 30 mm; 50 mm

LSA-Plus Montagewanne zur Aufnahme von LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LSA-M 5 5084036
1 Stück 17,65 € Preis / 1 Stück
LSA Montagewanne
LSA Montagewanne

LSA Montagewanne

Art.Nr. 5084036

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten 5
Rastermaß 22,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 110,5 mm
Breite 105 mm
Höhe 42 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

LSA-M / 5084036, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download