LSA Basisschutzmagazin

Art.Nr. 5084020 | EAN 4012195525318

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

LSA-B-MAG: LSA-Basisschutz Magazin zur Verwendung in mehradrigen Datenleitungs-Systemen, MSR-Anlagen sowie Telefonzentralen.

• Basisschutz
• Bestückt mit 20 Gasableitern
• Max. Spannung: 180 V

Anwendung: Direkt auf LSA-Plus Trennleiste- oder Anschluss-Leisten (z.B. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) oder OBO LSA-T-LEI (5084 01 2).

Basisschutzmagazin zum Schutz von 10 Doppeladern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LSA-B-MAG 120 V 180 V 20 Basisschutz sonstige 5084020
1 Stück 121,10 € Preis / 1 Stück
LSA Basisschutzmagazin
LSA Basisschutzmagazin

LSA Basisschutzmagazin

Art.Nr. 5084020

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Ausführung Basisschutz
Anzahl Pole 20
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 1 kA
Höchste Dauerspannung AC 120 V
Höchste Dauerspannung DC 180 V
Isolationswiderstand > 1 GΩ
Impulsstrom (10/350) 0,5 kA
Kapazität (Ader-Ader) < 10 pF
Kapazität (Ader-Erde) < 10 pF
LPZ 0→2
Nennlaststrom 1 A
Nennlaststrom AC 0,7 A
Nennlaststrom DC 1 A
Montageart LSA-Plus steckbar
Prüfnorm IEC 61643-21
Schutzart IP20
Schutzpegel @ C1 <750 V
Stecksystem sonstige
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LSA-B-MAG / 5084020
Download
Downloads

Datenblatt

LSA-B-MAG / 5084020, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download