Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V

Art.Nr. 5098446

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise

MDP... D-48-T: Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 48V

• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MDP-3 D-48-T 41 V 58 V 3 '' Klemme 5098446
1 Stück 96,40 € Preis / 1 Stück
Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V
Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V

Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V

Art.Nr. 5098446

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
SPD nach EN 61643-11 ''
SPD nach IEC 61643-11 ''
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Ansprechzeit '' ns
Ausführung ''
Anzahl Pole 3
Channel performance ISO/IEC ''
Channel performance Ansi/EA ''
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
EX-Zulassung ''
Fernmeldekontakt nein
Gehäusewerkstoff ''
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 7,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 1,5 kA
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung '' V
Höchste Dauerspannung AC 41 V
Höchste Dauerspannung DC 58 V
Höchste Dauerspannung Uc | SAT-Eingänge '' V
Höchste Dauerspannung Uc | Terrestrischer-Eingang '' V
Isolationswiderstand >100 MΩ
Impulsstrom (10/350) '' kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) '' kA
Impulsstrom | Terrestrischer-Eingang '' kA
Kapazität (Ader-Ader) < 40 pF
Kapazität (Ader-Erde) ''
Längswiderstand '' Ohm
LPZ 0→3
Nennspannung 48 V
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) '' kA
Nennableitstoßstrom | SAT-Eingänge '' A
Nennlaststrom 0,58 A
Nennlaststrom AC 0,4 A
Nennlaststrom DC 0,58 A
Montage Eingang / Ausgang ''
Montage Feld- / Geräteseite: ''
Montageart Hutschiene 35 mm
Prüfnorm IEC 61643-21
Übertragungsleistung '' W
Rückflussdämpfung '' dB
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel '' V
Schutzpegel @ C1 <110 V
Schutzpegel Ader - Ader <95 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Schutzpegel Ader - Ader bei 1kV/µs (C3) '' V
Schutzpegel Ader - Erde bei 1kV/µs (C3) '' V
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE) '' V
Schutzpegel | Terrestrischer-Eingang bei In '' V
Schutzpegel | SAT-Eingänge bei In '' V
Serienimpedanz pro Ader '' Ω
Serieninduktivität pro Ader ''
Serienwiderstand pro Ader 2,35 Ω ± 5 %
Signalisierung am Gerät auslesbar
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Teilungseinheit TE (17,5 mm) ''
Wellenwiderstand '' Ω
Zulassungen UL

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MDP-3 D-48-T / 5098446
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
MDP- und FDB-Blitzbarrieren, 1.83MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen