Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V

Art.Nr. 5098419 | EAN 4012195773610

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise

MDP... D-12-T-10: Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 12V

• Nennlaststrom 10 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MDP-4 D-12-T-10 10,5 V 15 V 4 Klemme 5098419
1 Stück 126,75 € Preis / 1 Stück
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V

Art.Nr. 5098419

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Anzahl Pole 4
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Hutschiene
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 2 kA
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 10,5 V
Höchste Dauerspannung DC 15 V
Isolationswiderstand >100 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) <40 pF
LPZ 0→3
Nennspannung 12 V
Nennlaststrom 10 A
Nennlaststrom AC 0,7 A
Nennlaststrom DC 10 A
Montageart Hutschiene
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <55 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät auslesbar
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Zulassungen UL
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MDP-4 D-12-T-10 / 5098419
Download
Downloads

Datenblatt

MDP-4 D-12-T-10 / 5098419, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
MDP- und FDB-Blitzbarrieren, 1.83MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

1 Produkte