Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V

Art.Nr. 5098600

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FLD 5 5 V 8 V 2 '' Klemme 5098600
1 Stück 111,40 € Preis / 1 Stück
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V

Art.Nr. 5098600

Technische Daten

Ableiterüberwachung ''
SPD nach EN 61643-11 ''
SPD nach IEC 61643-11 ''
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Ansprechzeit '' ns
Ausführung ''
Anzahl Pole 2
Channel performance ISO/IEC ''
Channel performance Ansi/EA ''
Einfügungsdämpfung 3 dB @ 180 kHz dB
Erdung über: Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
EX-Zulassung ''
Fernmeldekontakt nein
Gehäusewerkstoff ''
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 3 kA
Frequenzbereich 0 - 180 kHz
Frequenzbereich 0 - 0,18 MHz
Grenzfrequenz 0,18 MHz
Höchste Dauerspannung '' V
Höchste Dauerspannung AC 5 V
Höchste Dauerspannung DC 8 V
Höchste Dauerspannung Uc | SAT-Eingänge '' V
Höchste Dauerspannung Uc | Terrestrischer-Eingang '' V
Isolationswiderstand >1 MΩ
Impulsstrom (10/350) 1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA
Impulsstrom | Terrestrischer-Eingang '' kA
Kapazität (Ader-Ader) <10 nF
Kapazität (Ader-Erde) <1 nF
Längswiderstand '' Ohm
LPZ 0→3
Nennspannung '' V
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) '' kA
Nennableitstoßstrom | SAT-Eingänge '' A
Nennlaststrom 1 A
Nennlaststrom AC 0,7 A
Nennlaststrom DC 1 A
Montage Eingang / Ausgang ''
Montage Feld- / Geräteseite: ''
Montageart Hutschiene 35 mm
Prüfnorm IEC 61643-21
Übertragungsleistung '' W
Rückflussdämpfung '' dB
Schirm Anschluss nein
Schirmung ''
Schutzart IP20
Schutzpegel '' V
Schutzpegel @ C1 '' V
Schutzpegel Ader - Ader <15 V
Schutzpegel Ader - Erde <600 V
Schutzpegel Ader - Ader bei 1kV/µs (C3) '' V
Schutzpegel Ader - Erde bei 1kV/µs (C3) '' V
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE) '' V
Schutzpegel | Terrestrischer-Eingang bei In '' V
Schutzpegel | SAT-Eingänge bei In '' V
Serienimpedanz pro Ader '' Ω
Serieninduktivität pro Ader 120 µH ± 20 %
Serienwiderstand pro Ader ''
Signalisierung am Gerät ''
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1
Wellenwiderstand '' Ω
Zulassungen UL

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FLD 5 / 5098600
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download