Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V

Art.Nr. 5098646 | EAN 4012195578413

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FLD 110 86 V 122 V 2 Klemme 5098646
1 Stück 115,90 € Preis / 1 Stück
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V

Art.Nr. 5098646

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Anzahl Pole 2
Einfügungsdämpfung 3 dB @ 180 kHz dB
Erdung über: Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 3 kA
Frequenzbereich 0 - 180 kHz
Frequenzbereich 0 - 0,18 MHz
Grenzfrequenz 0,18 MHz
Höchste Dauerspannung AC 86 V
Höchste Dauerspannung DC 122 V
Isolationswiderstand > 100 MΩ
Impulsstrom (10/350) 1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA
Kapazität (Ader-Ader) <10 nF
Kapazität (Ader-Erde) <1 nF
LPZ 0→3
Nennlaststrom 1 A
Nennlaststrom AC 0,7 A
Nennlaststrom DC 1 A
Montageart Hutschiene 35 mm
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss nein
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <300 V
Schutzpegel Ader - Erde <600 V
Serieninduktivität pro Ader 120 µH ± 20 %
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1
Zulassungen UL
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FLD 110 / 5098646
Download
Downloads

Datenblatt

FLD 110 / 5098646, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download